JAJSN85C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
この場合、51Ω の入力マッチング抵抗はオプションです。入力信号は、+10V 電源から抵抗デバイダを介して生成される 5V DC リファレンス電圧に AC 結合されます。この最初の段は、安定性のために 600Ω の帰還抵抗が必要な信号に対する +1V/V のゲインの電圧バッファとして機能します。この最初の段は、この高周波フィルタの入力に必要な低入力抵抗を簡単に駆動します。2 段目は、5V の動作ポイントを出力ピンに伝送する +1V/V の DC ゲインと +4V/V の AC ゲインに設定されます。帰還抵抗は、アンプ自体の帯域幅を最適化するように調整されています。図 9-1 と 図 9-2 に示すように、この構成の OPA2675 は、400MHz を超える小信号帯域幅を提供します。コンデンサの値は、できるだけ低く、アンプの寄生入力容量を無効にするのに十分な値が選択されています。抵抗値は、OPA2675 の各チャネルにおける約 1ns の伝搬遅延を考慮しながら、目的のフィルタ周波数応答が得られるようにわずかに調整されました。