JAJSN85C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 特性 | ||||||
SSBW | 小信号帯域幅 | AV = 1V/V、RF = 511kΩ、VO = 0.1VPP | 360 | MHz | ||
AV = 2V/V、RF = 475kΩ、VO = 0.1VPP | 340 | |||||
AV = 4V/V、RF = 402kΩ、VO = 0.1VPP | 260 | |||||
AV = 8V/V、RF = 250kΩ、VO = 0.1VPP | 260 | |||||
LSBW | 大信号帯域幅 | Vo = 2VPP | 220 | MHz | ||
0.1dB 帯域幅平坦性 | Vo = 2VPP | 110 | ||||
SR | スルーレート (20% と 80% の間) | VO = 2V ステップ | 1100 | V/µs | ||
立ち上がり / 立ち下がり時間、10% と 90% の間 | VO = 2V ステップ | 0.9 | ns | |||
HD2 | 第 2 次高調波歪み | VO = 1.8VPP、5MHz、RL = 100Ω | -73 | dBc | ||
HD3 | 第 3 次高調波歪み | -66 | ||||
en | 入力電圧ノイズ | f ≧ 1MHz、入力換算 | 2.62 | nV/√Hz | ||
DC 特性 | ||||||
ZOL | 開ループ・トランスインピーダンス・ゲイン | 400 | 550 | kΩ | ||
ZOL | 開ループ・トランスインピーダンス・ゲイン | TA = -40℃~85℃ | 340 | kΩ | ||
入力オフセット電圧 (各アンプ) | ±1.5 | ±5 | mV | |||
TA = -40℃~85℃ | ±5.5 | |||||
入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~85℃ | ±2 | µV/℃ | |||
入力特性 | ||||||
同相入力範囲 | ±0.55 | ±0.6 | V | |||
TA = -40℃~85℃ | ±0.4 | |||||
CMRR | 同相除去比 | 55 | 57 | dB | ||
TA = -40℃~85℃ | 52 | |||||
出力特性 | ||||||
VO | 出力電圧スイング | RL = 25Ω | ±1.4 | ±1.5 | V | |
VO | 出力電圧スイング | RL = 25Ω、TA = -40℃~85℃ | ±1.35 | V | ||
IO | 出力電流 (ソースおよびシンク) | RL = 2Ω | 370 | 460 | mA | |
RL = 2Ω、TA = -40℃~85℃ | 315 | |||||
短絡出力電流 | ソースおよびシンク | 950 | ||||
電源 | ||||||
IQ | 静止電流 | 完全バイアス (A0 = 0、A1 = 0) | 31 | 38 | mA | |
完全バイアス (A0 = 0、A1 = 0) TA = -40℃~85℃ | 40 | |||||
75% バイアス (A0 = 0、A1 = 1) | 23 | 29 | ||||
75% バイアス (A0 = 0、A1 = 1) TA = -40℃~85℃ | 31 | |||||
50% バイアス (A0 = 1、A1 = 0) | 16 | 20 | ||||
50% バイアス (A0 = 1、A1 = 0) TA = -40℃~85℃ | 21 | |||||
オフライン・モード | 4.6 | 6.8 | ||||
オフライン・モード、TA = -40℃~85℃ | 8.2 |