JAJSN85C april   2022  – may 2023 OPA2675

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイス・ファミリの比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性:完全バイアスおよびオフライン・モード VS = ±6V
    6. 7.6  電気的特性:75% バイアス・モード VS = ±6V
    7. 7.7  電気的特性:50% バイアス・モード VS = ±6V
    8. 7.8  電気的特性:差動出力 VS = 12V
    9. 7.9  電気的特性:VS = 5V
    10. 7.10 代表的特性:VS = ±6V、完全バイアス
    11. 7.11 代表的特性:VS = ±6V 差動、完全バイアス
    12. 7.12 代表的特性:VS = ±6V、75% バイアス
    13. 7.13 代表的特性:VS = ±6V、50% バイアス
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 取り扱い時の注意事項
        1. 8.3.1.1 帯域幅を最適化するための抵抗値の設定
        2. 8.3.1.2 出力電流と電圧
        3. 8.3.1.3 容量性負荷の駆動
        4. 8.3.1.4 ライン・ドライバのヘッドルーム・モデル
        5. 8.3.1.5 ノイズ性能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 高速アクティブ・フィルタ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 熱解析
      2. 9.3.2 入力および ESD 保護
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 開発サポート
        1. 10.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:75% バイアス・モード VS = ±6V

TA = +25℃、A0 = 1、A1 = 0 (75% バイアス)、G = +4V/V、RF = 402Ω、RL = 100Ω、CL = 1pF (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
AC 特性
SSBW 小信号帯域幅 G = 4V/V、RF = 402Ω、VO = 0.5VPP 310 MHz
LSBW 大信号帯域幅 Vo = 4VPP 160
SR スルーレート (20% と 80% の間) VO = 5V ステップ 3000 V/µs
HD2 第 2 次高調波歪み VO = 2VPP、20MHz、RL = 50Ω -69 dBc
HD3 第 3 次高調波歪み -72
en 入力電圧ノイズ f ≧ 1MHz、入力換算 2.6 nV/√Hz
入力オフセット電圧 (各アンプ) ±1.5 ±5 mV
TA = -40℃~85℃ ±5.5
IO 出力電流 (ソースおよびシンク) RL = 4Ω ±700 ±750 mA
RL = 4Ω、TA = -40℃~85℃ ±630
短絡出力電流 ソースおよびシンク ±1200
電源
IQ 静止電流 、両方のチャネルの合計 25 31 mA
TA = -40℃~85℃ 34