JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
OPAx828 のダイナミック特性は、一般的な動作条件に合わせて最適化されています。閉ループ・ゲインが低く、容量性負荷が高いと、アンプの位相マージンが減少し、ゲインのピークや発振が発生する可能性があります。そのため、容量性負荷が大きい場合は、出力から絶縁する必要があります。この絶縁を実現する最も簡単な方法は、出力に小さな抵抗 (ROUT が 50Ω など) を直列に追加することです。図 7-9 に、小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係を示します。分析手法とアプリケーション回路の詳細については、『フィードバック・プロットによるオペアンプ AC 性能の定義』を参照してください。