JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
セトリング・タイムは、アンプ出力が入力振幅の一定のパーセンテージ (誤差帯域) 以内にセトリングするまでの時間を示す測定値で、ステップ入力に対するアンプの応答を表すために使用されます。アンプのセトリング・タイムは、大信号応答と小信号応答で構成されています。大信号応答は立ち上がり時間と立ち下がり時間で特性化され、小信号応答はオーバーシュートとリンギングで特性化されます。図 7-10 に、アンプのセトリング・タイムに関連する概念と用語を示します。セトリング・タイムは、入力信号が印加された時点から、指定された誤差帯域内で出力がセトリングするまでに要する時間として定義されます。
図 7-10 セトリング・タイムOPAx828 は、高分解能システムのセトリング・タイムを 2 つの方法で最小化します。第 1 に、立ち上がり / 立ち下がり時間を最小化する内部スルー・ブースト回路を内蔵しており、第 2 に、広い帯域幅と優れた位相マージン、低いリンギングによって、最短時間での小信号セトリングを実現しています。OPAx828 はレーザー・トリムされているため、デバイスのスルーレート、帯域幅、位相マージンの部品間の変動が最小限に抑えられ、すべての製造ロットにおけるユニット間のばらつきも最小限に抑えられます。