JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
多くのオペアンプでは、入力が指定された入力同相範囲を超えると位相反転が発生します。この条件が最も多く発生するのは非反転回路で、規定された同相電圧範囲を超えて入力を駆動すると、出力は逆のレールに反転することがあります。OPAx828 には、位相反転保護回路が内蔵されています。OPAx828 の入力アーキテクチャにより、指定された最大値および最小値を超える入力同相電圧で位相反転が防止されます。OPAx828 の出力は、適切なレールに制限されます。図 7-1 にこの特性を示します。入力電圧が規定の最小値または最大値を超える可能性がある場合は、内部 ESD 保護ダイオードを使用して最大入力電流を制限してください。