JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
名称 | 番号 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|
–IN | 2 | 入力 | 負 (反転) 入力 |
+IN | 3 | 入力 | 正 (非反転) 入力 |
NC | 1、5、8 | — | 内部接続なし (フローティングのまま、または接地) |
OUT | 6 | 出力 | 出力 |
V+ | 7 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 4 | — | 負 (最低) 電源 |
サーマル・パッド(1) | — | — | パッケージ裏面の露出熱伝導性パッド。サーマル・パッドを熱拡散の電源またはグランド・プレーンに半田付け。ダイからは電気的に絶縁されているが (10MΩ 超)、入力ピンへのリークを最小限に抑えるためサーマル・パッドを V− またはグランドに接続。 |
名称 | 番号 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|
-IN A | 2 | 入力 | 負 (反転) 入力 A |
+IN A | 3 | 入力 | 正 (非反転) 入力 A |
–IN B | 6 | 入力 | 負 (反転) 入力 B |
+IN B | 5 | 入力 | 正 (非反転) 入力 B |
OUT A | 1 | 出力 | 出力 A |
OUT B | 7 | 出力 | 出力 B |
V+ | 8 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 4 | — | 負 (最低) 電源 |
サーマル・パッド(1) | — | — | パッケージ裏面の露出熱伝導性パッド。サーマル・パッドを熱拡散の電源またはグランド・プレーンに半田付け。ダイからは電気的に絶縁されているが (10MΩ 超)、入力ピンへのリークを最小限に抑えるためサーマル・パッドを V− またはグランドに接続。 |