JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
OPAx828 は、印加された電源電圧が ±4V~±18V の範囲内である場合に動作します。OPAx828 デバイスを動作させると、自己発熱が発生します。デバイスの自己発熱は、電源電圧と負荷に供給される電力の関数です。負荷が大きい場合や周囲温度が高い場合、OPAx828 はサーマル・シャットダウンに移行することがあります。サーマル・シャットダウンは、OPAx828 の接合部温度が約 165℃を超えると発生します。サーマル・シャットダウン中に、接合部温度が約 145℃に低下すると、OPAx828 は通常動作に戻ります。