JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
OPAx828 は 8V~36V (±4V~±18V) で動作が規定されており、多くの仕様は -40℃~+125℃で適用されます。動作電圧または温度で大きな変動のあるパラメータについては、「代表的特性」の曲線を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源から混入する誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、「レイアウト」セクションを参照してください。