JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
OPAx828 は、内部サーマル・シャットダウン機能により、熱的過負荷から保護されています。このシャットダウン・デザインは、過酷な高温の産業用環境で動作する場合に過熱保護を実現します。これらのデバイスは、ダイの最も高温になる部分でダイの接合部温度を正確に測定します。接合部温度がサーマル・シャットダウン温度に達すると、出力が高インピーダンス状態になり、デバイスがディセーブルされます。この状態では、さらなる電力の消費が防止され、OPAx828 は冷却し始めます。接合部温度が熱ヒステリシス分低下すると、OPAx828 は通常動作を再開します。OPAx828 の発熱を引き起こした出力条件が引き続き存在する場合、デバイスはサーマル・シャットダウンに再度移行する可能性があります。シャットダウン時の OPAx828 の静止電流は、約 20µA まで減少します。通常のデバイス動作を再開するには、サーマル・シャットダウンの原因を特定し、修正します。サーマル・シャットダウンは、OPAx828 の接合部温度が約 165℃を超えると発生します。サーマル・シャットダウン中に接合部温度が約 145℃に低下すると、OPAx828 は通常動作に戻ります。