JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
小信号のダイナミック特性を最もよく表すアンプのパラメータは、ゲイン帯域幅積 (GBP)、ユニティ・ゲイン周波数 (UGF)、位相マージン (PM) です。GBP は、閉ループ構成でのアプリケーションの帯域幅を決定するのに便利なパラメータです。OPAx828 の閉ループ帯域幅は、Equation4 を使用して概算できます。一般に、GBP はアンプの非反転ゲインが 100 (40dB) に構成されている場合の仕様パラメータです。アンプの GBP は通常、全周波数帯域で一定であると想定されますが、高速アンプでは全周波数帯域で一定であるとは限りません。OPAx828 の GBP は、UGF までは一定です。 そのため、OPAx828 の開ループ・ゲインは –20dB/ディケードの一定勾配 (-6dB/オクターブ) になります。UGF は、アンプのゲインが 1V/V (0dB) となる周波数として定義されています。図 7-13 に、GBP および UGF の概念を示します。OPAx828 の GBP と UGF は、どちらも 45MHz です。