JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | D パッケージ | ±50 | ±300 | μV | ||
TA = 0℃~85℃ | ±350 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ | ±400 | ||||||
DGN パッケージ | ±25 | ±125 | |||||
TA = 0℃~85℃ | ±175 | ||||||
TA = -40℃~125℃ | ±200 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = 0℃~+85℃ | ±0.3 | ±1.3 | μV/℃ | ||
TA = -40℃~+125℃ | D パッケージ | ±0.45 | ±1.5 | ||||
DGN パッケージ | ±0.2 | ±0.8 | |||||
PSRR | 電源電圧変動除去比 | 8V ≤ VS ≤ 36V | 1.4 | ±5.6 | µV/V | ||
TA = 0℃~85℃ | ±7 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ | ±10 | ||||||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | D パッケージ | ±1 | ±8 | pA | ||
DGN パッケージ | ±0.2 | ±5 | |||||
TA = 0℃~85℃ | ±400 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ | ±3 | nA | |||||
IOS | 入力オフセット電流 | D パッケージ | ±1 | ±8 | pA | ||
DGN パッケージ | ±0.2 | ±5 | |||||
TA = 0℃~85℃ | ±500 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ | ±1.5 | nA | |||||
ノイズ | |||||||
EN | 入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz、ピーク・ツー・ピーク | 0.34 | µVPP | |||
f = 0.1Hz~10Hz、RMS | 0.06 | µVRMS | |||||
eN | 入力電圧ノイズ密度 | f = 10Hz | 7.5 | nV/√Hz | |||
f = 100Hz | 4.8 | ||||||
f = 1kHz | 4 | ||||||
iN | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 1.2 | fA/√Hz | |||
入力電圧 | |||||||
VCM | 同相電圧 | (V-) + 2.5 | (V+) - 3.5 | V | |||
CMRR | 同相信号除去比 | (V-) + 2.5V < VCM < (V+) - 3.5V | D パッケージ | 108 | 115 | dB | |
DGN パッケージ | 103 | 108 | dB | ||||
(V-) + 2.5V < VCM < (V+) - 3.5V、 TA = 0℃~85℃ |
D パッケージ | 105 | dB | ||||
DGN パッケージ | 102 | dB | |||||
(V-) + 2.5V < VCM < (V+) - 3.5V、 TA = -40℃~+125℃ |
D パッケージ | 103 | dB | ||||
DGN パッケージ | 100 | dB | |||||
入力インピーダンス | |||||||
ZID | 差動 | 1012 || 6 | Ω || pF | ||||
ZICM | 同相 | 1012 || 9 | Ω || pF | ||||
開ループ・ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | (V–) + 1.6V< VO < (V+) – 1.6V、RL = 600Ω | 120 | 130 | dB | ||
(V–) + 1.5V < VO < (V+) – 1.5V、RL = 10kΩ | 120 | 130 | |||||
TA = 0℃~85℃ | (V–) + 1.6V< VO < (V+) – 1.6V、RL = 600Ω | 117 | |||||
(V–) + 1.5V < VO < (V+) – 1.5V、RL = 10kΩ | 118 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ | (V–) + 1.6V< VO < (V+) – 1.6V、RL = 600Ω | 114 | |||||
(V–) + 1.5V < VO < (V+) – 1.5V、RL = 10kΩ | 114 | ||||||
周波数特性 | |||||||
ユニティ・ゲイン周波数 | VO = 10mVPP、CL = 30pF | 45 | MHz | ||||
位相マージン | VO = 10mVPP、CL = 30pF | 57 | Degrees | ||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | VO = 10mVPP、CL = 30pF | 45 | MHz | |||
SR | スルーレート | VO = 10V ステップ | G = +1 | 150 | V/µs | ||
G = -1 | 150 | ||||||
tS | セトリング・タイム (入力から出力) | VO = 10V ステップ、CL = 30pF、G = -1 | ±0.0244% まで (12 ビット精度) |
110 | ns | ||
±0.0061% まで (14 ビット精度) |
120 | ||||||
オーバーシュート | VO = 100mV ステップ、G = +1、CL = 30pF | VO = 100mV ステップ、 G = +1、CL = 30pF |
8% | ||||
過負荷復帰時間 | G = -10 | 55 | ns | ||||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | VO = 3.5VRMS、G = +1、 f = 1kHz |
RL = 10kΩ | 0.000028 | % | ||
-130 | dB | ||||||
RL = 600Ω | 0.000028 | % | |||||
-130 | dB | ||||||
HD2 | 2 次高調波歪 | VO = 5VPP、G = +1 | f = 100kHz | 119 | dBc | ||
f = 500kHz | 90 | ||||||
HD3 | 3 次高調波歪 | VO = 5VPP、G = +1 | f = 100kHz | 125 | dBc | ||
f = 500kHz | 105 | ||||||
IMD | 2 次相互変調歪み | SMPTE/DIN ツー・トーン、4:1 (60Hz および 7kHz)、G = 1、 VO = 3VRMS、RL = 2kΩ、9kHz 測定帯域幅 |
132 | dB | |||
3 次相互変調歪み | CCIF ツイン・トーン (19kHz および 20kHz)、G = 1、 VO = 3VRMS、RL = 2kΩ、90kHz 測定帯域幅 |
137 | dB | ||||
出力 | |||||||
出力電圧スイング | RL = 10kΩ | 0.9 | 1.2 | V | |||
RL = 600Ω | 1.2 | ||||||
IO | 出力電流 | 線形動作の場合、AOL ≥ 120dB | ±30 | mA | |||
ISC | 短絡電流 | ±50 | mA | ||||
CL | 容量性負荷ドライブ | 代表特性曲線を参照 | pF | ||||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | f = 1MHz、IO = 0mA | 13.5 | Ω | |||
電源 | |||||||
IQ | 静止電流 (アンプ 1 個あたり) | IO = 0A | 5.5 | 6.2 | mA | ||
TA = 0℃~85℃ | 7.1 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ | 7.9 |