OPA836 および OPA2836 デバイス (OPAx836) は、2.5V~5.5V 単一電源または ±1.25V~±2.75V デュアル電源で動作するように設計された、シングルおよびデュアル・チャネル、超低消費電力、レール・ツー・レール出力、負レール入力の電圧帰還 (VFB) オペアンプです。このアンプは、1 チャネルあたりの消費電力がわずか 1mA、ユニティ・ゲイン帯域幅が 205MHz であり、レール・ツー・レール・アンプとしては業界トップの電力性能比を実現しています。
OPA836 および OPA2836 は、低消費電力で高周波性能が優れているため、電力性能がきわめて重要な意味を持つ電池駆動の携帯アプリケーションに適しており、他のデバイスでは得られない電力性能比を実現しています。電流を 1.5µA 未満に低減する省電力モードも備えているため、バッテリ駆動機器の高周波アンプに最適です。
OPA836 RUN パッケージ・オプションはゲイン設定抵抗を内蔵しているため、プリント基板の占有面積を最小限 (約 2.00mm × 2.00mm) に抑えることができます。PCB に回路トレースを追加することにより、+1、–1、–1.33、+2、+2.33、–3、+4、–4、+5、–5.33、+6.33、–7、+8 のゲインと –0.1429、–0.1875、–0.25、–0.33、–0.75 の反転減衰を実現できます。詳細は Table 9-1 および Table 9-2 をご参照ください。
OPA836 および OPA2836 デバイスは、–40℃~+125°C の拡張産業用温度範囲において動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA836 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
WQFN (10) | 2.00mm × 2.00mm | |
OPA2836 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm | |
UQFN (10) | 2.00mm × 2.00mm | |
WQFN (10) | 2.00mm × 2.00mm |