JAJSO90A february 2023 – july 2023 OPA2863-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPA2863-Q1 は、2.7V~12.6V の電源電圧範囲で動作するように設計された低消費電力、ユニティ・ゲイン安定、レール・ツー・レール入出力の電圧帰還型オペアンプです。OPA2863-Q1 のチャネルあたりの消費電流はわずか 700μA であり、ゲイン帯域幅積は 50MHz、スルーレートは 105V/μs、電圧ノイズ密度は 5.9nV/√Hz です。
レール・ツー・レール入力段により OPA2863-Q1 は、電流センシングやフォトダイオード・インターフェイスなどの汎用アプリケーションに適しています。レール・ツー・レール入力段は、全入力同相電圧範囲にわたってゲイン帯域幅積とノイズに対してよく調整されているため、広い入力ダイナミック・レンジで優れた性能を実現します。
OPA2863-Q1 は、飽和出力での静止電流 IQ の増加を抑えるために、過負荷電力制限機能を備えており、電力が問題となるバッテリ駆動システムでの過剰な電力消費を防止できます。出力段は短絡保護されており、これらのデバイスは耐久性が求められる環境に対応しています。