OPAx990 ファミリ (OPA990、OPA2990、OPA4990) は、高電圧 (40V) 汎用オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レールの入出力、小さいオフセット (±300µV、標準値)、小さいオフセット・ドリフト (±0.6µV/℃、標準値) などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
OPAx990 は、電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (± 80mA)、高いスルーレート (4.5V/µs)、シャットダウンなどの独自機能を備えており、高電圧産業用アプリケーション向けの非常に柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx990 ファミリのオペアンプは、標準パッケージ (SOT-23、SOIC、TSSOP など) だけでなくマイクロサイズ・パッケージ (X2QFN、WSON、SOT-553 など) でも供給され、-40℃~125℃で仕様が規定されています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA990 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm | |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
SOT-553 (5)(2) | 1.60mm × 1.20mm | |
OPA2990 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
X2QFN (10) | 2.00mm × 1.50mm | |
OPA4990 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm | |
X2QFN (14) | 2.00mm × 2.00mm |