JAJSGX0I February 2019 – August 2021 OPA2990 , OPA4990 , OPA990
PRODUCTION DATA
OPAx990 ファミリは、DC 精度と AC 性能が優れています。これらのデバイスは、最高 40V の電源レールで動作し、真のレール・ツー・レール入出力、低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトに加えて、1.1MHz の帯域幅と、高い出力駆動を実現しています。これらの特長から、OPAx990 は高電圧の産業用アプリケーションに適した、堅牢で高性能なオペアンプです。