JAJSGX0I February 2019 – August 2021 OPA2990 , OPA4990 , OPA990
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VCM = V- | ±0.3 | ±1.5 | mV | ||
TA = -40℃~125℃ | ±1.75 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~125℃ | ±0.6 | μV/℃ | |||
PSRR | 入力オフセット電圧と電源との関係 | VCM = V-、VS = 4V~40V | TA = -40℃~125℃ | ±0.1 | ±1.3 | μV/V | |
VCM = V-、VS = 2.7V~40V(2) | ±0.75 | ±6.6 | |||||
チャネル・セパレーション | f = 0Hz | 5 | µV/V | ||||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | ±10 | pA | ||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±5 | pA | ||||
ノイズ | |||||||
EN | 入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 6 | µVPP | |||
1 | μVRMS | ||||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 1kHz | 30 | nV/√Hz | |||
f = 10kHz | 28 | ||||||
iN | 入力電流ノイズ | f = 1kHz | 2 | fA/√Hz | |||
入力電圧範囲 | |||||||
VCM | 同相電圧範囲 | (V-) - 0.2 | (V+) + 0.2 | V | |||
CMRR | 同相信号除去比 | VS = 40V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V (PMOS ペア) | TA = -40℃~125℃ | 100 | 115 | dB | |
VS = 4V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V (PMOS ペア) | 75 | 90 | |||||
VS = 2.7V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V (PMOS ペア)(2) | 70 | 90 | |||||
VS = 2.7V~40V、(V+) - 1V < VCM < (V+) + 0.1V (NMOS ペア) | 80 | ||||||
(V+) - 2V < VCM < (V+) - 1V | 「代表的特性」セクションの「オフセット電圧 (遷移領域)」を参照してください | ||||||
入力容量 | |||||||
ZID | 差動 | 540 || 3 | GΩ || pF | ||||
ZICM | 同相 | 6 || 1 | TΩ || pF | ||||
開ループ・ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 40V、VCM = VS / 2、 (V-) + 0.1V < VO < (VCC+) - 0.1V |
120 | 145 | dB | ||
TA = -40℃~125℃ | 142 | ||||||
VS = 4V、VCM = VS / 2、 (V-) + 0.1V < VO < (VCC+) - 0.1V |
104 | 130 | |||||
TA = -40℃~125℃ | 125 | ||||||
VS = 2.7V、VCM = VS / 2、 (V-) + 0.1V < VO < (VCC+) - 0.1V(2) |
101 | 118 | dB | ||||
TA = -40℃~125℃ | 117 | dB | |||||
周波数特性 | |||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 1.1 | MHz | ||||
SR | スルーレート | VS = 40V、G = +1、CL = 20pF | 4.5 | V/μs | |||
tS | セトリング・タイム | 0.1% まで、VS = 40V、VSTEP = 10V、G = +1、CL = 20pF | 4 | µs | |||
0.1% まで、VS = 40V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF | 2 | ||||||
0.01% まで、VS = 40V、VSTEP = 10V、G = +1、CL = 20pF | 5 | ||||||
0.01% まで、VS = 40V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF | 3 | ||||||
位相マージン | G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF | 60 | ° | ||||
過負荷復帰時間 | VIN × ゲイン > VS | 600 | ns | ||||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | VS = 40V、VO = 1VRMS、G = 1、f = 1kHz | 0.00162% | ||||
出力 | |||||||
レールからの電圧出力スイング | 正および負のレールの ヘッドルーム |
VS = 40V、RL=無負荷 | 2 | mV | |||
VS = 40V、RL = 10kΩ | 45 | 60 | |||||
VS = 40V、RL = 2kΩ | 200 | 300 | |||||
VS = 2.7V、RL=無負荷 | 1 | ||||||
VS = 2.7V、RL = 10kΩ | 5 | 20 | |||||
VS = 2.7V、RL = 2kΩ | 25 | 50 | |||||
ISC | 短絡電流 | ±80 | mA | ||||
CLOAD | 容量性負荷ドライブ | 「代表的特性」セクションの「小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係」を参照してください | |||||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | f = 1MHz、IO = 0A | 575 | Ω | |||
電源 | |||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | OPA2990、OPA4990、IO = 0A | 120 | 150 | µA | ||
TA = -40℃~125℃ | 160 | ||||||
OPA990、IO = 0A | 130 | 170 | |||||
TA = -40℃~125℃ | 175 | ||||||
ターンオン時間 | TA = 25℃、VS = 40V、VS のランプ・レート> 0.3V/μs の場合 |
40 | μs | ||||
シャットダウン | |||||||
IQSD | アンプごとの静止電流 | VS = 2.7V~40V、すべてのアンプがディセーブル、SHDN = V- + 2V | 20 | 30 | µA | ||
ZSHDN | シャットダウン時の出力インピーダンス | VS = 2.7V~40V、アンプがディセーブル、SHDN = V- + 2V | 10 || 12 | GΩ || pF | |||
VIH | ロジック High スレッショルド電圧 (アンプがディセーブル) | 有効な入力が High の場合、SHDN ピンの電圧は最大スレッショルドより高く、かつ (V-) + 20V 以下の必要があります | (V-) + 0.8 | (V-) + 1.1 | V | ||
VIL | ロジック Low スレッショルド電圧 (アンプがイネーブル) | 有効な入力が Low の場合、SHDN ピンの電圧は最小スレッショルドより低く、かつ V- 以上の必要があります | (V-) + 0.2 | (V-) + 0.8 | V | ||
tON | アンプのイネーブル時間 (1) | G = +1、VCM = V-、VO = 0.1 × VS / 2 | 11 | µs | |||
tOFF | アンプのディスエーブル時間(1) | VCM = V-、VO = VS / 2 | 2.5 | µs | |||
SHDN ピンの入力バイアス電流 (ピンごとの) | VS = 2.7V~40V、(V-) + 20V ≧ SHDA ≧ (V-) + 0.9V | 500 | nA | ||||
VS = 2.7V~40V、(V-) ≦ SHDN ≦ (V-) + 0.7V | 150 |