JAJSIS4H March 2020 – March 2024 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VS = ±20V、VCM = VS / 2、RLOAD = 10kΩ を VS / 2 に接続、CL = 10pF の場合 (特に記述のない限り)
15462 個のアンプにおける分布、TA = 25℃ |
VCM = V+ |
TA = 25℃ |
TA = 125℃ |
f = 0Hz |
BW = 80kHz、VOUT = 1VRMS |
VCM = V- |
G = -1、出力ステップ 10mV |
G = -10 |
CL = 20pF、G = 1、20mV ステップ応答 |
CL = 20pF、G = 1 |
CL = 20pF、G = -1 |
60 個のアンプにおける分布 |
VCM = V- |
TA = 25℃ |
TA = -40℃ |
CL = 20pF |
f = 0Hz |
BW = 80kHz、f = 1kHz |
G = 1、10mV の出力ステップ |
VIN = ±20V、VS = VOUT = ±17V |
G = -10 |
CL = 20pF、G = -1、20mV ステップ応答 |
CL = 20pF、G = 1 |