JAJSIS4H March 2020 – March 2024 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx991-Q1 ファミリ (OPA991-Q1、OPA2991-Q1、OPA4991-Q1) は、新世代の 40V 汎用オペアンプです。
これらのデバイスは、レール・ツー・レール入出力、低いオフセット (±125μV、標準値)、低いオフセット・ドリフト (±0.3μV/℃、標準値)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/μs)、シャットダウン機能などの独自の機能を備えた OPAx991-Q1 は、高電圧車載アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプです。