JAJSIK9F June 2021 – March 2024 OPA2992 , OPA4992 , OPA992
PRODUCTION DATA
OPAx992 ファミリ (OPA992、OPA2992、OPA4992) は、高電圧 (40V) の汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±210µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.25µV/℃、標準値)、低いノイズ (1kHz 時に 7nV/√Hz、10kHz 時に 4.4nV/√Hz) など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (±65mA)、大きいスルーレート (32V/µs) などの特長を備えた OPAx992 は、高電圧産業用アプリケーションに適した柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx992 ファミリのオペアンプは、標準パッケージ (SOT-23、SOIC、TSSOP など) だけでなく小型パッケージ (X2QFN、WSON など) でも供給され、-40℃~125℃で仕様が規定されています。
部品番号 (1) | チャネル数 | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
OPA992 | シングル | DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | ||
OPA992S | シングル、シャットダウン | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm |
OPA2992 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
DDF (SOT-23、8) | 2.9mm × 2.8mm | ||
PW (TSSOP、8) | 3mm × 6.4mm | ||
DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | ||
DSG (WSON、8) | 2mm × 2mm | ||
OPA2992S | デュアル、シャットダウン | RUG (X2QFN、10) | 1.5mm × 2mm |
OPA4992 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |