OPAx992 は、2.7V~40V (±1.35V~±20V) で動作が規定されています。多くの仕様は -40℃~125℃、または特定の電源電圧とテスト条件で適用されます。
注意: 40V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「セクション 5.1」を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1µF のバイパス コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの誤差を低減できます。バイパス コンデンサの配置の詳細については、セクション 7.4 を参照してください。