JAJSSL7B December 2023 – September 2024 OPA310-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx310-Q1 ファミリは、1.5V~5.5V (±0.75V~±2.75V) で動作することが規定されています。また、多くの仕様は -40℃~125℃で適用されます。動作電圧または温度によって大きく変動するパラメータを「電気的特性」セクションに示します。
7V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」表を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの結合による誤差を低減できます。バイパス コンデンサの配置の詳細については、「レイアウトのガイドライン」セクションを参照してください。