JAJSSL7B December 2023 – September 2024 OPA310-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx310-Q1 シリーズのオペアンプは 1.8V~5.5V での動作が完全に規定されており、1.5V~1.8V でのアンプ動作がテストされています。また、多くの仕様は –40℃から 125℃まで適用されます。動作電圧または温度によって大きく変化するパラメータについては、「代表的特性」に示します。 テキサス・インスツルメンツでは、0.01μF 以上のセラミック コンデンサを使用して電源ピンをバイパスすることを強く推奨します。