JAJSSL7B December 2023 – September 2024 OPA310-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx310-Q1 デバイスには、1 つの機能モードがあります。電源電圧が 1.5V (±0.75V) と 5.5V (±2.75V) の間にある限り、これらのデバイスは機能します。
OPAx310-Q1S デバイスにはシャットダウン ピンがあり、オペアンプを低消費電力モードに設定するため使用できます。詳細については、「シャットダウン機能」セクションを参照してください。