JAJSSL7B December   2023  – September 2024 OPA310-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 シングル チャネルの熱に関する情報
    5. 5.5 デュアル チャネルの熱に関する情報
    6. 5.6 クワッド チャネルの熱に関する情報
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作電圧
      2. 6.3.2 レール ツー レール入力
      3. 6.3.3 レール ツー レール出力
      4. 6.3.4 容量性負荷および安定度
      5. 6.3.5 過負荷からの回復
      6. 6.3.6 EMI 除去
      7. 6.3.7 ESD および電気的オーバーストレス
      8. 6.3.8 入力 ESD 保護
      9. 6.3.9 シャットダウン機能
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 OPAx310-Q1 ローサイド電流センシング アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4.     商標
    5. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DBV|6
  • DBV|5
  • DCK|5
  • DCK|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

VS = (V+) - (V-) = 1.5V~5.5V (±0.75V~±2.75V) の場合 (TA = 25℃時)、RL = 10kΩ を VS/2、VCM = VS/2、および VOUT = VS/2 に接続 (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 VCM = V- ±0.25 ±1.3 mV
VCM = V- TA = -40℃~125℃ ±1.4
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト VCM = V- TA = -40℃~125℃ ±0.5 µV/℃
PSRR 入力オフセット電圧と電源との関係 VS = 1.5V~5.5V、VCM = V– ±10 ±50 µV/V
チャネル セパレーション f = 10kHz ±1 µV/V
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流(1) VS = 1.8V、VS = 5V ±1 ±30 pA
IOS 入力オフセット電流 (1) VS = 1.8V、VS = 5V ±0.5 ±25 pA
ノイズ
EN 入力電圧ノイズ f = 0.1~10Hz   4 μVPP
eN 入力電圧ノイズ密度 f = 100Hz 32 nV/√Hz
f = 1kHz   16  
f = 10kHz   13  
iN 入力電流ノイズ (3) f = 1kHz   10   fA/√Hz
入力電圧範囲
VCM 同相電圧範囲 (1) VS = 1.8V TA = -40℃~125℃ (V-) (V+) V
同相電圧範囲 (1) VS = 5.5V TA = -40℃~125℃ (V–) – 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 同相信号
除去比
VS = 1.8V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) – 0.6V 75 85 dB
VS = 1.8V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) – 0.6V TA = -40℃~125℃ 65 78 dB
VS = 5.5V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) – 0.6V 83 95 dB
VS = 5.5V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) – 0.6V TA = -40℃~125℃ 75 85 dB
フルレンジ:VS = 1.8V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) TA = -40℃~125℃ 57.5 70
フルレンジ:VS = 5.5V
(V–) – 0.1V ≦ VCM ≦ (V+) + 0.1V
TA = -40℃~125℃ 66.5 80
入力インピーダンス
ZID 差動
入力
インピーダンス
80 || 1.4 GΩ ||pF
ZICM 同相モード
入力
インピーダンス
100 || 0.5 GΩ ||pF
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = 1.8V、(V–) + 0.05V < VO < (V+) - 0.05V、
RL = 10kΩ を VS/2 に接続
102 115 dB
開ループ電圧ゲイン (2) VS = 1.8V、(V–) + 0.10V < VO < (V+) - 0.10V、
RL = 2kΩ を VS/2 に接続
95 105 dB
VS = 5.5V、(V–) + 0.10V < VO < (V+) - 0.10V、
RL = 10kΩ を VS/2 に接続
109 125 dB
開ループ電圧ゲイン VS = 5.5V、(V–) + 0.15V < VO < (V+) - 0.15V、
RL = 2kΩ を VS/2 に接続
105 115 dB
VS = 1.8V、(V–) + 0.05V < VO < (V+) - 0.05V、
RL = 10kΩ を VS/2 に接続
TA = -40℃~125℃ 90 100 dB
VS = 1.8V、(V–) + 0.10V < VO < (V+) - 0.10V、
RL = 2kΩ を VS/2 に接続
90
VS = 5.5V、(V–) + 0.10V < VO < (V+) - 0.10V、
RL = 10kΩ を VS/2 に接続
105
VS = 5.5V、(V–) + 0.15V < VO < (V+) - 0.15V、
RL = 2kΩ を VS/2 に接続
90 100
開ループ電圧ゲイン (6) VS = 3.3V、(V-) + 0.25V < VO < (V+) - 0.25V、
IL = ±50mA 
TA = 25℃ 80 102 dB
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 VS = 1.8V、G = +1、RL = 10kΩ、CL = 100pF 2.5 MHz
VS = 5.5V、G = +1、RL = 10kΩ、CL = 100pF 3 MHz
SR スルー レート VS = 1.8V、G = +1、RL = 10kΩ 2.8 V/µs
VS = 5.5V、G = +1、RL = 10kΩ 3 V/µs
THD+N 全高調波歪み + ノイズ (4) VS = 5.5V、G = +1、VO = 1VRMS、f = 1kHz、
RL = 10kΩ を VS/2 に接続
0.0005 %
VS = 5.5V、G = +1、VO = 1VRMS、f = 1kHz、
RL = 2kΩ を VS/2 に接続
0.0035 %
VS = 5.5V、G = +1、VO = 1VRMS、f = 1kHz、
RL = 600Ω を VS/2 に接続
0.0080 %
tS セトリング タイム 0.1% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 4V、G = +1、CL = 10pF 1.8 µs
0.1% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 10pF 1.3
0.01% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 4V、G = +1、CL = 10pF 2.3
0.01% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 10pF 1.6
PM 位相マージン G = +1、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、CL = 10pF 60 °
CL の駆動 容量性負荷駆動能力 G = +1、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、位相マージン = 40° 75 pF
G = +1、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、
持続的な発振なし
250 pF
toverload 過負荷回復時間 VIN × ゲイン > VS 0.6 µs
EMIRR 電磁干渉除去比 f = 1.8GHz、VIN_EMIRR = 100mV 75 dB
出力
VOH 正電圧レールからの電圧出力スイング VS = 1.8V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続   10 21 mV
VS = 1.8V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続   2 11
VS = 1.8V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 TA = -40℃~125℃   51
VS = 1.8V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 TA = -40℃~125℃   26
VS = 5.5V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続   3.5 20
VS = 5.5V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続   0.75 9
VS = 5.5V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 TA = -40℃~125℃   30
VS = 5.5V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 TA = -40℃~125℃   14
VOL 負電圧レールからの電圧出力スイング VS = 1.8V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続   5.5 15
VS = 1.8V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続   1.2 10
VS = 1.8V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 TA = -40℃~125℃   45
VS = 1.8V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 TA = -40℃~125℃   25
VS = 5.5V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続   3.5 17.5
VS = 5.5V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続   0.75 10
VS = 5.5V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 TA = -40℃~125℃   27.5
VS = 5.5V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 TA = -40℃~125℃   11
ISC 短絡電流 (5) VS = 1.8V ±20 mA
短絡電流 (2) (5) VS = 1.8V、TA = -40℃~125℃ ±6 mA
短絡電流 (5) VS = 5.5V、OPA2310 -Q1 ±75 ±150 mA
ISC 短絡電流 (5) VS = 5.5V、OPA310-Q1 および OPA4310-Q1 ±110 mA
ZO 開ループ出力インピーダンス f = 10kHz 1000
電源
IQ 静止電流 (アンプあたり) VS = 1.5V、IO = 0A、シャットダウン デバイスでは SHDN = V+ 165 190 μA
VS = 1.5V、IO = 0A、シャットダウン デバイスでは SHDN = V+ TA = -40℃~125℃ 165 210 µA
VS = 5.5V、IO = 0A、シャットダウン デバイスでは SHDN = V+ 165 200 µA
TA = -40℃~125℃ 215
パワーオン時間 TA = 25℃、VS = 5.5V、VS ランプ レート > 0.3V/µs
 
125 µs
シャットダウン
IQ_SHDN  アンプごとのシャットダウン電流  すべてのアンプを無効化、SHDN = V–、OPA310S-Q1 0.265 0.475 µA
IQ_SHDN  アンプごとのシャットダウン電流 (1) すべてのアンプを無効化、SHDN = V–、TA = –40℃~85℃、OPA310S-Q1 0.700 µA
ZOUT_SHDN  シャットダウン時の出力インピーダンス  アンプがディセーブル 43 || 11.5 GΩ ||pF
VSHDN_IH  ロジック High 電圧 (アンプがイネーブル)  (V–) + 1.2 V
VSHDN_IL ロジック Low 電圧 (アンプがディセーブル)  (V-) + 0.2 V
tON アンプのイネーブル時間 (フル シャットダウン) (7) (1) G = +1、VCM = VS/2、VO = 0.9 × VS/2、RL を V- に接続 1 1.6 µs
tOFF アンプのディセーブル時間 (7)  G = +1、VCM = VS/2、VO = 0.1 × VS/2、RL を V- に接続 1 μs
IB_SHDN SHDN ピンの入力バイアス電流 (ピンごと)  (V+) ≧ SHDN ≧ (V-) + 1V 50 nA
(V-) ≦ SHDN ≦ (V-) + 0.2V 100
最大データは特性評価結果に基づいて規定されています。 
最小データは特性評価結果に基づいて規定されています。 
入力電流ノイズ データの標準値は、設計シミュレーションの結果に基づいて規定されています。
3 次フィルタ、-3dB で帯域幅 = 80kHz。
ここで規定されている短絡電流は、短絡電流のソースとシンクの平均値です。
AOL は、(VOSA – VOSB) / (VOUTA – VOUTB) の差として測定されます。VOSA は OUT ピンが (V+) - 0.25V でバイアスされ、デバイスが 50mA をソースしたときに測定されるオフセットであり、VOSB は OUT ピンが (V–) + 0.25V でバイアスされ、デバイスが 50mA をシンクしたときに測定されるオフセットです。
ディセーブル時間 (tOFF) とイネーブル時間 (tON) は、SHDN ピンに印加される信号の 50% ポイントと、出力電圧が 10% (ディセーブル) または 90% (イネーブル) レベルに達する時点との時間間隔として定義されます。