JAJSSL7B December 2023 – September 2024 OPA310-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VS | 電源電圧、(V+) - (V-) | 1.5 | 5.5 | V |
VI | 入力電圧範囲 (仕様温度範囲全体) 1.5V ≦ VS < 2V | (V-) | (V+) | V |
VI | 入力電圧範囲 (仕様温度範囲全体) 2V ≦ VS ≦ 5.5V | (V–) – 0.1 | (V+) + 0.1 | V |
VI | 入力電圧範囲 | –0.1 | 5.6 | V |
VIH | シャットダウン ピンでの High レベル入力電圧 (アンプがイネーブル) | (V-) + 1.2 | (V+) | V |
VIL | シャットダウン ピンでの Low レベル入力電圧 (アンプがディセーブル) | (V-) | (V-) + 0.2 | V |
TA | 仕様温度範囲 | -40 | 125 | ℃ |