JAJSGR4B September 2014 – December 2018 OPA2320-Q1 , OPA320-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA320-Q1 および OPA2320-Q1 (OPAx320-Q1) デバイスは、非常に低いノイズと広い帯域幅のために最適化された、新世代の高精度低電圧 CMOS 演算増幅器 (オペアンプ) です。これらのデバイスは、わずか 1.45mA の小さな静止電流で動作します。
OPAx320-Q1 は、低消費電力、単一電源のアプリケーションに極めて適した選択肢です。低ノイズ (7nV/√Hz) と高速での動作により、これらのデバイスはサンプリング A/D コンバータ (ADC) の駆動にも適しています。他の用途として、信号コンディショニングやセンサ・アンプにも使用できます。
OPAx320-Q1 のリニア入力段はゼロ・クロスオーバー歪みを特長とし、入力範囲全体で 114dB (標準値) の優れた同相除去比 (CMRR) を実現しています。入力同相範囲は、負および正の電源レールよりも100mV拡張されています。出力電圧のスイングは通常、レールから10mVの範囲内です。
さらに、OPAx320-Q1 は電源電圧範囲が 1.8V ~ 5.5V と広く、電源電圧範囲全体にわたって非常に優れた PSRR (106dB) を備えています。これらの特長から OPAx320-Q1 は、レギュレーションなしで直接バッテリから動作する高精度低消費電力アプリケーションに適しています。
OPAx320-Q1 デバイスは、8 ピン VSSOP (DGK) パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA320-Q1 | SOT (5) | 2.90mm x 1.60mm |
OPA2320-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |