JAJSCJ9D October 2016 – June 2019 OPA2325 , OPA325 , OPA4325
PRODUCTION DATA.
OPA325、OPA2325、OPA4325 (OPAx325) は、超低ノイズで広い帯域幅を提供し、わずか 650μA の低い静止電流で動作するように最適化された高精度、低電圧の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) オペアンプです。
OPAx325 はゼロ・クロスオーバー歪みのリニア入力段を特長とし、入力範囲全体で 114dB (標準値) という優れた同相除去比 (CMRR) を実現しています。入力同相範囲は、負および正の電源レールよりも100mV拡張されています。出力電圧のスイングは通常、レールから10mVの範囲内です。
ゼロ・クロスオーバー歪み、広い帯域幅 (10MHz)、高いスルーレート (5V/µs)、低ノイズ (9nV/√Hz) を特長とする OPAx325 は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) の入力ドライバ・アンプとして非常に優れています。また OPA325 は、2.2V~5.5V の広い電源電圧範囲を持ち、電源電圧範囲全体にわたって電源除去比 (PSRR) が優れているため、レギュレーションなしで直接バッテリ動作する高精度、低消費電力アプリケーションに適しています。
OPA325 (シングル・チャネル・バージョン) は SOT23-5 パッケージで供給されます。OPA2325 (デュアル・チャネル・バージョン)はSO-8およびMSOP-8パッケージで供給されます。OPA4325 (クワッド・チャネル・バージョン)はTSSOP-14パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA325 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
OPA2325 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
OPA4325 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |