11 デバイスおよびドキュメントのサポート
11.1 デバイス・サポート
11.1.1 開発サポート
この製品の開発サポートについては、以下を参照してください。
-
ハイサイドV-Iコンバータ、0V~2V入力、0mA~100mA出力、1%フルスケール誤差、TIPD102
-
低レベルV-Iコンバータ・リファレンス・デザイン、0V~5V入力、0µA~5µA出力、TIPD107
-
18ビット、1MSPS、シリアル・インターフェイス、マイクロパワー、真の差動入力、SAR型ADC、ADS8881
-
超低消費電力、高速、レール・ツー・レール入出力、電圧帰還オペアンプ、THS4281
-
最小歪みと最小ノイズを実現するために最適化されたデータ・アクイジション、18ビット、1MSPSのリファレンス・デザイン、TIPD115
-
セルフ・キャリブレーション、16ビットA/Dコンバータ、ADS1100
-
最大20 ppm/℃、100uA、SOT23-3シリーズ基準電圧、REF3130
-
高精度、低ドリフト、CMOS計装アンプ、INA326
11.2 ドキュメントのサポート
11.2.1 関連資料
関連資料については、以下を参照してください。
-
『QFN/SON PCB Attachment』、SLUA271
-
『クワッド・フラットパックの鉛フリー・ロジック・パッケージ』、SCBA017
11.3 関連リンク
Table 2 に、クイック・アクセス・リンクの一覧を示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティ・リソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック・アクセスが含まれます。
11.4 コミュニティ・リソース
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
TI E2E™オンライン・コミュニティ TIのE2E(Engineer-to-Engineer)コミュニティ。エンジニア間の共同作業を促進するために開設されたものです。e2e.ti.comでは、他のエンジニアに質問し、知識を共有し、アイディアを検討して、問題解決に役立てることができます。
設計サポート TIの設計サポート 役に立つE2Eフォーラムや、設計サポート・ツールをすばやく見つけることができます。技術サポート用の連絡先情報も参照できます。
11.5 商標
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
11.6 静電気放電に関する注意事項
![esds-image](/ods/images/JAJS010E/esds.png)
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
11.7 Glossary
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.