JAJSFB5E March 2001 – April 2018 OPA2355 , OPA3355 , OPA355
PRODUCTION DATA.
OPA355シリーズの高速、電圧帰還型CMOSオペアンプは、広い帯域幅を必要とするビデオおよびその他のアプリケーション用に設計されています。OPA355シリーズはユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。また、OPAx355シリーズはデジタル・シャットダウン(イネーブル)機能を備えています。この機能により、アイドル時の省電力を実現し、出力をハイ・インピーダンス状態にして出力多重化をサポートします。差動ゲインは0.02%、差動位相は0.05°です。静止電流はチャネルごとに8.3mAです。
OPAx355シリーズは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングル電源またはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲はグランドより100mV下、V+より1.5V上までです。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。
OPAx355シリーズはシングル(SOT-23-6およびSO-8)、デュアル(VSSOP-10)、およびトリプル(TSSOP-14およびSO-14)バージョンで供給されます。マルチチャネル・バージョンは、完全に独立した回路により、クロストークを最小化し、干渉の発生を防止しています。いずれのパッケージも、-40℃~+125℃で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA355 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm | |
OPA2355 | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
OPA3355 | SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |