DATA SHEET
OPA356-Q1 200MHz CMOSオペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 450MHz
- 広い帯域幅: 200MHz GBW
- 高いスルー・レート: 360V/µs
- 低ノイズ: 5.8nV/√Hz
- 非常に優れたビデオ性能
- 差動ゲイン: 0.02%
- 差動位相: 0.05°
- 0.1dBのゲイン・フラットネス: 75MHz
- 入力範囲にグランドを含む
- レール・ツー・レール出力(100mV以内)
- 低い入力バイアス電流: 3pA
- サーマル・シャットダウン
- 単一電源電圧範囲: 2.5V~5.5V