OPA373およびOPA374ファミリは、低消費電力、低コストで非常に優れた帯域幅(6.5MHz)とスルー・レート(5V/µs)を持つオペアンプです。入力範囲はレールよりも200mV上まで対応し、出力範囲はレールから25mV以内です。速度/電力比と、小さなサイズから、携帯およびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
OPA373ファミリはシャットダウン・モードを備えています。ロジック制御により、アンプを通常の動作からスタンバイに切り替えることができ、この状態での消費電流は1µA未満です。
OPA373およびOPA374ファミリのオペアンプは、2.7V~5.5Vの単一またはデュアル電源での使用が規定されており、2.3V~5.5Vで動作します。すべてのモデルは、-40℃ ~ 125℃での動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA373 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm | |
OPA374 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
OPA2373 | VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |
VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm | |
OPA2374 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm×1.63mm | |
OPA4374 | SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
Changes from E Revision (May 2008) to F Revision