JAJSE51E November 2017 – August 2021 OPA2375 , OPA375
PRODUCTION DATA
OPAx375 ファミリには、3.5nV/√Hz のきわめて低いノイズ指数、 500µV (最大値) の低いオフセット、10MHz の広い帯域幅を備えた、シングル (OPA375)、デュアル (OPA2375)、クワッド・チャネル (OPA2375) の汎用 CMOS オペアンプがあります。低いノイズと広い帯域幅を特長とする OPAx375 ファミリは、コストと性能のバランスが求められる各種の高精度アプリケーションにおいて魅力的な製品です。また、OPAx375 の入力バイアス電流は、ソース・インピーダンスが高いアプリケーションにも対応します。
OPAx375 ファミリは堅牢に設計されており、ユニティ・ゲイン安定性、RFI/EMI 除去フィルタ内蔵、オーバードライブ条件で位相反転が発生しない、高い静電放電 (ESD) 保護 (2kV HBM) という特長があるため回路設計が容易です。さらに、オープン・ループ出力インピーダンスが抵抗性であるため、非常に大きな容量性負荷でも簡単に安定化できます。
このオペアンプ・ファミリは、OPA375 では最低 2.25V (±1.125V)、OPA2375 と OPA4375 では最低 1.7V (±0.85V) の低電圧動作に最適化されています。すべてのデバイスは最高 5.5V (±2.75V) で動作し、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
シングル・チャネルの OPA375 は、小型の SC70-5 パッケージで供給されます。デュアル・チャネルの OPA2375 は、小型の 1.5mm×2.0mm X2QFN パッケージを含む複数のパッケージ・オプションで供給されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA375 | SC70 (5) | 1.25mm × 2.00mm |
OPA2375 | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
X2QFN (10) | 1.50mm × 2.00mm |