JAJSKL4G November   2020  – September 2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報:OPA387
    5. 6.5 熱に関する情報:OPA2387
    6. 6.6 熱に関する情報:OPA4387
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力バイアス電流
      2. 7.3.2 EMI 感受性と入力フィルタリング
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ゼロドリフト・クロッキング
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 双方向電流センシング
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 ロード・セルの測定
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25℃、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VS = 1.7V~5.5V、VCM = VS/2、VOUT = VS/2、製造最終テストにより確定された最小および最大仕様 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 VS = 5.5V ±0.25 ±2 µV
VS = 1.7V ±0.35 ±2.5
TA = -40℃~+125℃ (1) ±0.4
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = -40℃~+125℃ (1) OPA387、OPA2387 ±0.003 ±0.012 μV/℃
OPA4387 ±0.018
PSRR 電源除去比 OPA387、OPA2387 ±0.05 ±0.35 μV/V
OPA4387 ±0.5
TA = -40℃~+125℃ (1) ±1
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 OPA387、OPA2387 ±30 ±150 pA
OPA4387 ±300
TA = -40℃~+125℃ (1) OPA387、OPA2387 ±200
OPA4387 ±350
IOS 入力オフセット電流 OPA387、OPA2387 ±60 ±300 pA
OPA4387 ±500
TA = -40℃~+125℃ (1) OPA387、OPA2387 ±400
OPA4387 ±700
ノイズ
  入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz   177   nVPP
  27   nVRMS
eN 入力電圧ノイズ密度 f = 1Hz   8.5   nV/√Hz
f = 10Hz   8.5  
f = 100Hz   8.5  
f = 1kHz   8.5  
iN 入力電流ノイズ f = 1kHz   70   fA/√Hz
入力電圧
VCM 同相電圧範囲 VS = 1.7V (V-) - 0.1 (V+) V
VS = 5.5V (V-) - 0.2 (V+) + 0.1
CMRR 同相除去比 (V-) - 0.1V < VCM < (V+)、VS = 1.7V 115 138 dB
(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.1V、VS = 5.5V OPA387、OPA2387 140 150
OPA4387 130
(V-) - 0.1V < VCM < (V+)、TA = -40℃~+125℃ (1) 110 132
(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.1、VS = 5.5V、
TA = -40℃~+125℃ (1)
130
入力容量
ZID 差動 100 || 3 MΩ || pF
ZICM 同相 60 || 3 GΩ || pF
開ループ・ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン (V-) + 100mV < VOUT <
(V+) - 100mV
OPA387、OPA2387 135 145 dB
OPA4387 120
TA = -40℃~+125℃ (1) 125
(V-) + 150mV < VOUT <
(V+) - 150mV、
RL = 2kΩ
OPA387、OPA2387 132 145
OPA4387 120
TA = -40℃~+125℃ (1) 125
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 5.7 MHz
SR スルーレート 4V ステップ、G = +1 2.8 V/μs
tS セトリング時間 0.1% まで、1V ステップ、G = +1 1.5 μs
0.01% まで、1V ステップ、G = +1 5.5
過負荷回復時間 VIN × G > VS 500 ns
チョッピング・クロック周波数 (1) 100 150 kHz
THD+N 全高調波歪み + ノイズ VOUT = 1VRMS、G = +1、f = 1kHz 0.002%
出力
電圧出力スイング (レールから) 無負荷 OPA387、OPA2387 1 10 mV
OPA4387 20
5 30
RL = 2kΩ OPA387、OPA2387 20 60
OPA4387 60
TA = -40℃~+125℃ (1) 30
高直線性の出力スイング範囲 (1) AOL > 120dB (V-) + 0.075 (V+) - 0.075 V
RL = 2kΩ (V-) + 0.150 (V+) - 0.150
ISC 短絡電流 VS = 5.5V ±55 mA
VS = 1.7V ±15
位相マージン CL = 100pF、G = +1 40
RO 開ループ出力インピーダンス f = 1MHz 250 Ω
電源
IQ 静止電流 (アンプあたり) IO = 0mA 570 675 μA
TA = -40℃~125℃ (1) 700
ターンオン時間 VS = 5.5V での VS のランプ・レート > 0.3V/µs、1% にセトリング 25 100 μs
複数のロットにわたるデバイスの母集団ベンチ・システムの測定から確立された仕様。