デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPA391、OPA2391、OPA4391 (OPAx391) デバイスは、高帯域 (1MHz) と非常に低い静止電流 (24µA) を高精度アンプに独自に組み合わせた製品です。これらの機能とレール ツー レール入出力を組み合わせることで、これらのデバイスは高ゲイン、低消費電力のアプリケーションで非常に優れた選択肢になります。10fA という非常に低い入力バイアス電流、わずか 45μV のオフセット (最大値)、および 1.2μV/℃の温度ドリフトにより、低消費電力要件を必要とするレシオメトリックおよびアンペロメトリック センサ フロント エンドで高い精度を維持できます。
OPAx391 は、 テキサス・インスツルメンツ独自の e-trim™ オペアンプ技術を採用しており、入力スイッチングやオートゼロ技術を必要とせずに、超低オフセットと低入力オフセット ドリフトという独自の組み合わせを実現できます。CMOS ベースのテクノロジー プラットフォームは、最新の堅牢な出力段設計も採用しています。この設計は、高い出力容量に耐えることができ、一般的な低消費電力アンプで共通にみられる安定性の問題を緩和します。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
OPA391 | シングル | DBV (SOT-23、5)(2) |
DCK (SC70、5) | ||
OPA2391 | デュアル | D (SOIC、8)(2) |
DGK (VSSOP、8) | ||
YBJ (DSBGA、9) | ||
OPA4391 | クワッド | PW (TSSOP、14) |
ピン | タイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | |||
DBV (SOT-23) | DCK (SC70) | |||
–IN | 4 | 3 | 入力 | 反転入力 |
+IN | 3 | 1 | 入力 | 非反転入力 |
OUT | 1 | 4 | 出力 | 出力 |
V- | 2 | 2 | 電源 | 負 (最低) 電源 |
V+ | 5 | 5 | 電源 | 正 (最高) 電源 |
ピン | タイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | |||
D (SOIC)、 DGK (VSSOP) |
YBJ (DSBGA) | |||
EN | — | B2 | 入力 | イネーブル ピン。High = 両方のアンプがイネーブル。 |
-IN A | 2 | B1 | 入力 | 反転入力、チャネル A |
+IN A | 3 | C1 | 入力 | 非反転入力、チャネル A |
-IN B | 6 | B3 | 入力 | 反転入力、チャネル B |
+IN B | 5 | C3 | 入力 | 非反転入力、チャネル B |
OUT A | 1 | A1 | 出力 | 出力、チャネル A |
OUT B | 7 | A3 | 出力 | 出力、チャネル B |
V- | 4 | C2 | 電源 | 負 (最低) 電源 |
V+ | 8 | A2 | 電源 | 正 (最高) 電源 |
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
-IN A | 2 | 入力 | 反転入力、チャネル A |
+IN A | 3 | 入力 | 非反転入力、チャネル A |
-IN B | 6 | 入力 | 反転入力、チャネル B |
+IN B | 5 | 入力 | 非反転入力、チャネル B |
–IN C | 9 | 入力 | 反転入力、チャネル C |
+IN C | 10 | 入力 | 非反転入力、チャネル C |
–IN D | 13 | 入力 | 反転入力、チャネル D |
+IN D | 12 | 入力 | 非反転入力、チャネル D |
OUT A | 1 | 出力 | 出力、チャネル A |
OUT B | 7 | 出力 | 出力、チャネル B |
OUT C | 8 | 出力 | 出力、チャネル C |
OUT D | 14 | 出力 | 出力、チャネル D |
V- | 11 | 電源 | 負 (最低) 電源 |
V+ | 4 | 電源 | 正 (最高) 電源 |