JAJSKH3D December 2020 – April 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ファクトリ・オートメーション・システムは一般的に、プロセス・オートメーションを実現するために 4mA~20mA の通信プロトコルを使用します。代表的な 2 線式、4mA~20mA ループ・アプリケーションでは、リモート・トランスミッタへの電力は合計消費電流 4mA 未満に制限されます。この電力制限のため、低消費電力が不可欠になります。OPAx391 は、低消費電力、高精度、高帯域幅が要求される 4mA~20mA ループ・アプリケーション設計上の多くの課題を解決します。