JAJSKH3D December 2020 – April 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 5.0V | ±10 | ±85 | μV | ||
VCM = (V+) - 0.3V | ±60 | ±750 | |||||
VCM = (V-) - 0.1V | ±15 | ±80 | |||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = 0℃~85℃ (1) | ±1 | ±5 | μV/℃ | ||
PSRR | 電源除去比 | VCM = (V-) - 0.1V | 40 | μV/V | |||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | TA = 25℃(1) | ±0.01 | 0.8 | pA | ||
TA = 0℃~85℃ (1) | 5 | ||||||
IOS | 入力オフセット電流 | TA = 25℃(1) | ±0.01 | 0.8 | pA | ||
TA = 0℃~85℃ (1) | 5 | ||||||
ノイズ | |||||||
入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz、VCM = (V–) | 0.91 | μVRMS | ||||
6.0 | μVPP | ||||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 10Hz | 130 | nV/√Hz | |||
f = 1 kHz | 60 | ||||||
f = 10kHz | 55 | ||||||
in | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 30 | fA/√Hz | |||
入力電圧 | |||||||
VCM | 同相電圧 | TA = -40℃~+85℃ (1) | (V-) - 0.1 | (V+) + 0.1 | V | ||
CMRR | 同相除去比 | (V-) - 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) - 1.5V | 86 | 100 | dB | ||
VS = 5.5 V | 100 | 121 | |||||
(V+) - 0.6V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.1V | 69 | ||||||
入力インピーダンス | |||||||
Zid | 差動入力インピーダンス | 0.1 || 1 | GΩ || pF | ||||
Zic | 差動入力インピーダンス | 1 || 1 | TΩ || pF | ||||
開ループ ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 5.5 V | (V-) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V、 VCM = (V-) - 100mV |
100 | 121 | dB | |
(V-) + 0.45V < VO < (V+) - 0.45V、 VCM = (V-) - 100mV、RL = 2kΩ |
100 | 121 | |||||
VS = 1.7 V | (V-) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V、 VCM = (V+) - 1.5V |
90 | 113 | ||||
(V-) + 0.45V < VO < (V+) - 0.45V、 VCM = (V+) - 1.5V、RL = 2kΩ |
90 | 107 | |||||
周波数応答 | |||||||
UGB | ユニティ ゲイン帯域幅 | G = 1 | IOUT = 0µA | 450 | kHz | ||
IOUT = 0µA、RL = 50kΩ | 0.85 | MHz | |||||
IOUT = 100µA | 0.75 | ||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 1 | MHz | ||||
SR | スルー レート | G = -1、4V ステップ | 1 | V/μs | |||
tS | セトリング時間 | 0.1% まで、VS = 5.5V、G = 1、1V ステップ | 8 | μs | |||
tOR | 過負荷回復時間 | VIN × G = VS | 15 | μs | |||
出力 | |||||||
VO | 電圧出力スイング (レールから) | 無負荷 | 3 | mV | |||
10 | |||||||
RL = 2kΩ | 40 | ||||||
ISC | 短絡電流 | VS = 5.5 V | 45 | 60 | mA | ||
ZO | オープン ループ出力インピーダンス | f = 1MHz、無負荷 | 1.6 | kΩ | |||
電源 | |||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | VCM = (V+) - 1.5V | 23.5 | 30 | µA | ||
TA = -40℃~+125℃ (1) | 32 |