JAJSKY3G January 2021 – April 2024 OPA2392 , OPA392
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx392 は、独自のオフセット・トリム技法を使用した、低オフセット、低ノイズの e-trim オペアンプ・ファミリです。これらのオペアンプは、入力オフセット電圧とドリフトが非常に低く、入出力の優れた動的直線性を実現します。OPAx392 は 1.7V~5.5V で動作し、ユニティ・ゲインで安定しており、さまざまな汎用かつ高精度のアプリケーション向けに設計されています。
これらのアンプは最新の CMOS 技術と高度な設計機能を採用しており、小さいパッケージ・オプションで非常に低い入力バイアス電流、広い入出力電圧範囲、高いループ・ゲイン、低いフラット出力インピーダンスを実現します。OPAx392 の長所には、13MHz の帯域幅、4.4nV/√Hz のノイズ・スペクトル密度、低い 1/f ノイズも含まれます。これらの特長から、OPAx392 はセンサ、フォトダイオード、高性能 A/D コンバータ (ADC) とのインターフェイスとして非常に優れた選択肢です。