JAJSKY3G January 2021 – April 2024 OPA2392 , OPA392
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx392 ファミリは、VS = 1.7V (±0.85V)~5.5V (±2.75V) の単一またはデュアル電源で使用できます。オフセット電圧は 5.0V にトリムされますが、このデバイスは VS = 1.7V までの非常に低いオフセット電圧を維持します
電源電圧または温度範囲によって異なるパラメータについては、「代表的特性」に示します。