JAJSKY3H January 2021 – November 2024 OPA2392 , OPA392
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx392 ファミリのオペアンプ (OPA392、OPA2392、OPA4392) は、非常に小さいオフセット、オフセット ドリフト、入力バイアス電流、およびレール ツー レールの入出力動作を特長としています。高い DC 精度に加えて、 AC 性能は低ノイズで高速セトリングの過渡応答に最適化されています。これらの特長から、OPAx392 は高精度 A/D コンバータ (ADC) の駆動または高分解能 D/A コンバータ (DAC) の出力バッファリングに最適な選択肢です。
OPAx392 は、 テキサス・インスツルメンツの e-trim™ オペアンプ技術を採用し、入力チョッピングやオートゼロ手法を使わずに、非常に小さいオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトを実現しています。この技術により、センサ入力またはフォトダイオード電流 / 電圧測定向けに非常に低い入力バイアス電流を実現し、光モジュールまたは医療用計測機器向けに高性能トランスインピーダンス段を形成できます。
部品番号 (1) | チャネル | パッケージ (2) |
---|---|---|
OPA392 | シングル | DBV (SOT-23、5) |
シングル | DCK (SC70、5) | |
シングル | YBJ (DSBGA、6) | |
OPA2392 | デュアル | D (SOIC、8) |
デュアル | DGK (VSSOP、8) | |
デュアル | DSG (WSON、8) | |
デュアル | YBJ (DSBGA、9) | |
OPA4392(3) | クワッド | PW (TSSOP、14)(3) |
クワッド | RTE (WQFN、16)(3) |