JAJSKY3G January 2021 – April 2024 OPA2392 , OPA392
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 5.0V | ±1 | ±10 | µV | ||
OPA2392D | ±1 | ±20 | |||||
OPA392YBJ、OPA2392YBJ | ±1 | ±25 | |||||
VS = 5.0V、 VCM = (V+) - 200mV |
±2 | ±30 | |||||
OPA2392YBJ | ±2 | ±85 | |||||
VS = 5.0V、 TA = -40℃~+125℃(1) |
±100 | ||||||
VCM = V-、 TA = -40℃~+125℃(1) |
±125 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | VS = 5.0V | TA = 0℃~85℃ | ±0.16 | μV/℃ | ||
TA = -40℃~+125℃ (1) | ±0.6 | ||||||
VCM = 5.0V、 TA = -40℃~+125℃(1) |
±0.18 | ±0.9 | |||||
PSRR | 電源除去比 | VCM = V- | ±30 | μV/V | |||
TA = -40℃~+125℃ (1) | ±80 | ||||||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流(1) | ±0.01 | ±0.8 | pA | |||
TA = –40℃~+85℃ | ±5 | ||||||
TA = –40℃~+125℃ | ±30 | ||||||
IOS | 入力オフセット電流(1) | ±0.01 | ±0.8 | pA | |||
TA = –40℃~+85℃ | ±5 | ||||||
TA = –40℃~+125℃ | ±30 | ||||||
ノイズ | |||||||
入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 2.0 | μVPP | ||||
VCM = (V+) - 0.3 | 3.2 | ||||||
eN | 入力電圧ノイズ密度 | f = 10Hz | 42 | nV/√Hz | |||
VCM = (V+) - 0.3 | 80 | ||||||
f = 1kHz | 6.5 | ||||||
VCM = (V+) - 0.3 | 10.4 | ||||||
f = 10kHz | 4.4 | ||||||
VCM = (V+) - 0.3 | 5.8 | ||||||
iN | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | OPA392DBV | 70 | fA/√Hz | ||
OPA392YBJ、OPA2392 | 25 | ||||||
入力電圧 | |||||||
VCM | 同相電圧範囲 | V- | V+ | V | |||
CMRR | 同相除去比 | (V-) < VCM < (V+) - 1.5V | 75 | 120 | dB | ||
TA = –40℃~+125℃ | 113 | ||||||
(V-) < VCM < (V+)、 TA = -40℃~+125℃(1) |
66 | 97 | |||||
VS = 5.5V | 88 | 111 | |||||
入力容量 | |||||||
ZID | 差動 | 1013 || 2.8 | Ω || pF | ||||
ZICM | 同相 | 1013 || 3.5 | Ω || pF | ||||
開ループ ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 5.5V | (V-) + 50mV < VOUT < (V+) - 50mV |
115 | 132 | dB | |
(V-) + 100mV < VO < (V+) - 100mV、RL = 2kΩ |
110 | 128 | |||||
(V-) + 100mV < VOUT < (V+) - 100mV、RL = 2kΩ、 TA = -40℃~+125℃(1) |
100 | ||||||
VS = 1.7 V | (V-) + 50mV < VOUT < (V+) - 50mV、 VCM = (V+) - 1.15V |
106 | 124 | ||||
(V-) + 100mV < VOUT < (V+) - 100mV、RL = 2kΩ、 VCM = (V+) - 1.15V |
106 | 124 | |||||
(V-) + 100mV < VOUT < (V+) - 100mV、RL = 2kΩ、 VCM = (V+) - 1.15V、 TA = -40℃~+125℃(1) |
100 | ||||||
周波数応答 | |||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | AV = 1000V/V | 13 | MHz | |||
SR | スルー レート | 4V ステップ、ゲイン = +1 | 立ち下がり | 4.5 | V/μs | ||
立ち上がり | 3.5 | ||||||
位相マージン | CL = 100pF | 45 | ° | ||||
tS | セトリング時間 | 0.1% まで、2-V ステップ、ゲイン = +1 | 0.75 | μs | |||
0.01% まで、2-V ステップ、ゲイン = +1 | 1 | ||||||
過負荷回復時間 | VIN × ゲイン > VS | 0.45 | μs | ||||
THD+N | 全高調波歪み + ノイズ | VOUT = 1VRMS、ゲイン = +1、f = 1kHz、 VCM = (V-) + 1.5V |
-112 | dB | |||
0.00025 | % | ||||||
出力 | |||||||
両方のレールからの電圧出力スイング | VS = 1.7V | 20 | mV | ||||
RL = 2kΩ | 30 | ||||||
VS = 5.5V | 20 | ||||||
RL = 2kΩ | 35 | ||||||
ISC | 短絡電流 | シンク、VS = 5.5V | -55 | mA | |||
ソース、VS = 5.5V | 65 | ||||||
RO | オープン ループ出力インピーダンス | f = 1MHz | 120 | Ω | |||
電源 | |||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | IO = 0mA | 1.22 | 1.4 | mA | ||
TA = -40℃~+125℃ (1) | 1.5 | ||||||
シャットダウン (OPA392YBJ、OPA2392YBJ、OPA4392RTE のみ) | |||||||
IQSD | アンプごとの静止電流 | すべてのアンプがディセーブル、EN = V- | 6 | µA | |||
VIH | High レベル入力電圧 | アンプがイネーブル | (V+) - 0.5 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | アンプがディセーブル | (V-) + 0.5 | V | |||
tON | アンプのイネーブル時間 | G = 1、VOUT = 0.9 × VS/2、2 つのアンプがイネーブル | 9.5 | μs | |||
tOFF | アンプのディセーブル時間 | G = 1、VOUT = 0.1 × VS/2、2 つのアンプがディセーブル | 7.8 | μs | |||
EN ピン入力リーク電流 | VIH = V+ | 0.02 | µA | ||||
VIL = V- | 1 |