JAJSKV3 July 2021 OPA396
PRODUCTION DATA
OPA396 は、高精度アンプ内に、高帯域幅 (1MHz) と超低静止電流 (23.5µA) を備えています。これらの機能とレール・ツー・レール入出力を組み合わせることにより、このデバイスは高ゲイン、低消費電力のアプリケーションにおける非常に優れた選択肢になっています。10fA という非常に低い入力バイアス電流、100µV のオフセット (最大値)、および 1.2µV/℃の温度ドリフトにより、低消費電力要件を必要とするレシオメトリックおよびアンペロメトリック・センサ・フロント・エンドで高い精度を維持できます。
OPA396 は、テキサス・インスツルメンツ独自の e-trim™ オペアンプ技術を採用しており、入力スイッチングやオートゼロ技術を必要とせずに、超低オフセットと低入力オフセット・ドリフトという独自の組み合わせを実現できます。CMOS ベースのテクノロジー・プラットフォームは、最新の堅牢な出力段設計も採用しています。この設計は、高い出力容量に耐えることができ、一般的な低消費電力アンプで共通にみられる安定性の問題を緩和します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA396 | SC-70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |