JAJSKV3 July 2021 OPA396
PRODUCTION DATA
OPA396 は、独自のオフセット・トリム技法を使用した、低オフセット、低消費電力の e-trim オペアンプ (演算増幅器) です。このオペアンプは、入力オフセット電圧、ドリフト、入力バイアス電流が非常に低く、帯域幅と静止電流の比率が非常に優れています。OPA396 は 1.7V~5.5V で動作し、ユニティ・ゲインで安定しており、さまざまな汎用かつ高精度のアプリケーション用に設計されています。
出力には高い容量性負荷に耐えられる高度な出力段があり、確実で安定した性能を発揮します。OPA396 は、入力バイアス電流、オフセット電圧、消費電力が重要な高インピーダンス・センサに最適なアンプです。