JAJSLS1 August 2021 OPA397
PRODUCTION DATA
OPAx397 オペアンプ・ファミリ (OPA397、OPA2397、OPA4397) は、非常に低いオフセット、オフセット・ドリフト、入力バイアス電流で、レール・ツー・レールの入出力動作を実現しています。高い DC 精度に加えて、 AC 性能は低ノイズで高速セトリングの過渡応答に最適化されています。これらの特長から、OPAx397 は高精度 A/D コンバータ (ADC) の駆動または高分解能 D/A コンバータ (DAC) の出力バッファリングに最適な選択肢です。
OPAx397 には TI の e-trim™ オペアンプ技術が採用されており、入力チョッピングや自動ゼロ技法なしで、非常に低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトを実現します。この技術により、センサ入力またはフォトダイオード電流 / 電圧測定用に非常に低い入力バイアス電流を実現し、光モジュールまたは医療機器用の高性能トランスインピーダンス段を形成できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA397 | DSBGA (6)(3) | 1.00mm × 0.8mm |
SC-70 (5) (3) | 2.00mm × 1.25mm | |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
OPA2397(2) | DSBGA (9)(3) | 1.20mm × 1.20mm |
VSSOP (8)(3) | 3.00m × 3.00mm | |
SOIC (8)(3) | 4.90mm × 3.90mm | |
OPA4397(2) | TSSOP (14)(3) | 5.00mm × 4.40mm |
QFN (16)(3) | 3.00m × 3.00mm |