このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPA3S328 は、高精度の低電圧 CMOS オペアンプであり、フレキシビリティの高いトランスインインピーダンス アプリケーション向けに最適化したスイッチを内蔵しています。入力バイアス電流が小さく入力容量も小さいため、低い光電流 (1nA 未満) で高周波数のトランスインピーダンス ゲインを実現できます。OPA3S328 の内蔵スイッチ、低オフセット、およびレール ツー レール出力性能によって、高い電流値精度を数十年にわたって維持します。小型パッケージでスイッチを内蔵していることにより、トランスインピーダンス ゲインが選択可能であり、スペースに制約のあるアプリケーションのサイズを低減できます。
OPA3S328 はゼロクロスオーバー入力テクノロジーを採用しており、オフセット偏差なしに、入力同相範囲が電源電圧範囲全体に及ぶというフレキシビリティがあります。このデバイスはイネーブル ディセーブル機能を備えており、テストおよび測定における携帯用アプリケーションやハンドヘルド アプリケーションに使用できます。ディセーブル時には OPA3S328 の出力インピーダンスは 100GΩ (標準値) になり、複数のトランスインピーダンス チャネルを使用するワイヤード OR アプリケーションが可能です。
PIN | TYPE | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | NO. | |||
RGR (VQFN) | YBJ (DSBGA) | |||
DNC | — | B4, C4, D4 | — | Do not connect |
GND | 3 | C5 | Ground | Digital ground pin |
–INA | 18 | A1 | Input | Negative (inverting) input for amplifier A |
–INB | 8 | E1 | Input | Negative (inverting) input for amplifier B |
+INA | 17 | A3 | Input | Positive (noninverting) input for amplifier A |
+INB | 9 | E3 | Input | Positive (noninverting) input for amplifier B |
INSA | 16 | B2 | Input/Output | Switch A1, A2, A3 input |
INSB | 10 | D2 | Input/Output | Switch B1, B2, B3 input |
OUTA | 19 | A2 | Output | Output of amplifier A |
OUTB | 7 | E2 | Output | Output of amplifier B |
OUTSA1 | 14 | C1 | Input/Output | Switch A1 output |
OUTSA2 | 15 | B1 | Input/Output | Switch A2 output |
OUTSA3 | — | B3 | Input/Output | Switch A3 output |
OUTSB1 | 13 | C2 | Input/Output | Switch B1 output |
OUTSB2 | 12 | D1 | Input/Output | Switch B2 output |
OUTSB3 | 11 | D3 | Input/Output | Switch B3 output |
SELA0 | 2 | B5 | Input | Input select for switch matrix A |
SELA1 | 1 | A4 | Input | Input select for switch matrix A |
SELB0 | 4 | D5 | Input | Input select for switch matrix B |
SELB1 | 5 | E4 | Input | Input select for switch matrix B |
V– | 6 | E5 | Power | Negative (lowest) power supply |
V+ | 20 | A5 | Power | Positive (highest) power supply |
Thermal Pad | Thermal Pad | — | — | Exposed thermal pad. Connect to V– |
SELA1 | SELA0 | SELB1 | SELB0 | SHUTDOWN STATUS | SWITCH CONFIGURATION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWITCH A1 STATUS | SWITCH A2 STATUS | SWITCH A3(1) STATUS | SWITCH B1 STATUS | SWITCH B2 STATUS | SWITCH B3 STATUS | |||||
LOW | LOW | — | — | Amplifier A enabled | CLOSED | OPEN | OPEN | — | — | — |
LOW | HIGH | — | — | Amplifier A enabled | OPEN | CLOSED | OPEN | — | — | — |
HIGH | LOW | — | — | Amplifier A enabled | OPEN | OPEN | CLOSED | — | — | — |
HIGH | HIGH | — | — | In special mode, the SELB0 and SELB1 decoding scheme shown here is ignored, and instead, Table 4-3 applies. | — | — | — | |||
— | — | LOW | LOW | Amplifier B enabled | — | — | — | CLOSED | OPEN | OPEN |
— | — | LOW | HIGH | Amplifier B enabled | — | — | — | OPEN | CLOSED | OPEN |
— | — | HIGH | LOW | Amplifier B enabled | — | — | — | OPEN | OPEN | CLOSED |
— | — | HIGH | HIGH | Amplifier B enabled | — | — | — | OPEN | OPEN | OPEN |
SELA1 | SELA0 | SELB1 | SELB0 | SHUTDOWN STATUS | SWITCH CONFIGURATION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWITCH A1 STATUS | SWITCH A2 STATUS | SWITCH A3(1) STATUS | SWITCH B1 STATUS | SWITCH B2 STATUS | SWITCH B3 STATUS | |||||
HIGH | HIGH | LOW | LOW | Amplifier A in power down and amplifier B enabled | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
HIGH | HIGH | LOW | HIGH | Amplifier A enabled and amplifier B in power down | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
HIGH | HIGH | HIGH | LOW | Both Amplifier A and amplifier B enabled | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | Both Amplifier A and amplifier B in power down | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |