このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPA134、OPA2134、OPA4134 (OPAx134) シリーズは、非常に低い歪み、低ノイズのオペアンプであり、オーディオ アプリケーション向けに完全に規定されています。完全な FET 入力段を内蔵しているため、優れた音質と速度で非常に優れたオーディオ性能を実現できます。この機能と、高い出力駆動能力および非常に優れた DC 性能との組み合わせにより、要求の厳しいさまざまなアプリケーションで使用できます。さらに、OPAx134 シリーズは、出力スイングがレールから 1V 以内と広く、ヘッドルームが大きいので、あらゆるオーディオ回路での使用に最適です。
OPAx134 SoundPlus™ オーディオ オペアンプは使いやすく、通常の FET 入力オペアンプでしばしば見られるような位相反転や過負荷の問題を引き起こしません。このデバイスは ±2.5V~±18V の電源で動作できます。入力カスコード回路は、優れた同相信号除去を実現し、広い入力電圧範囲にわたって低い入力バイアス電流を維持、歪みを最小限に抑えます。OPAx134 シリーズのオペアンプは、ユニティ ゲインにおいて安定であり、大きい負荷容量を含む幅広い負荷条件にわたって優れた動的挙動を示します。デュアルおよびクワッド バージョンは、完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、相互作用が発生しません。
シングルおよびデュアル バージョンは、標準構成の 8 ピン DIP および SO-8 表面実装パッケージで供給されます。クワッド バージョンは、SO-14 表面実装パッケージで供給されます。すべてのデバイスは -40℃~+85℃で動作が規定されています。設計解析用の SPICE マクロモデルが利用できます。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
OPA134 | シングル | D (SOIC、8) |
P (PDIP、8) | ||
OPA2134 | デュアル | D (SOIC、8) |
P (PDIP、8) | ||
OPA4134 | クワッド | D (SOIC、14) |