JAJSFX4D June 2011 – August 2020 OPA171-Q1 , OPA2171-Q1 , OPA4171-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | ||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | 0.25 | ±1.8 | mV | ||
全温度範囲の入力オフセット電圧 | TA = –40℃~125℃ | 0.3 | ±2 | mV | ||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト (全温度範囲) | TA = –40℃~125℃ | 0.3 | ±2(2) | μV/℃ | |
PSRR | 全温度範囲の入力オフセット電圧と電源電圧との関係 | VS = 4.5 V~36 V | 120 | ±3 | µV/V | |
チャネル セパレーション、DC | 5 | μV/V | ||||
入力バイアス電流 | ||||||
IB | 入力バイアス電流 | ±8 | ±15 | pA | ||
全温度範囲の入力バイアス電流 | ±3.5 | nA | ||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±4 | pA | |||
全温度範囲の入力オフセット電流 | ±3.5 | nA | ||||
ノイズ | ||||||
入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 3 | μVPP | |||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 100 Hz | 25 | nV/√Hz | ||
f = 1 kHz | 14 | nV/√Hz | ||||
入力電圧 | ||||||
VCM | 同相電圧範囲(1) | (V-) - 0.1 | (V+) – 2 | V | ||
CMRR | 同相信号除去比 (全温度範囲) | VS = ±2.25V (V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V | 90 | 104 | dB | |
VS = ±18V (V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V | 104 | 120 | dB | |||
入力インピーダンス | ||||||
差動 | 100 || 3 | MΩ || pF | ||||
同相 | 6 || 3 | 1012Ω || pF | ||||
開ループ ゲイン | ||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン (全温度範囲) | VS = 4.5V~36V (V-) + 0.35V < VO < (V+) - 0.35V | 110 | 130 | dB | |
周波数応答 | ||||||
GBP | ゲイン帯域幅積 | 3 | MHz | |||
SR | スルー レート | G = 1 | 1.5 | V/μs | ||
tS | セトリング時間 | 0.1% まで、VS = ±18V G = 1、10V ステップ | 6 | μs | ||
0.01% まで (12 ビット)、VS = ±18V G = 1、10V ステップ | 10 | μs | ||||
過負荷回復時間 | V±IN × ゲイン > VS | 2 | μs | |||
THD+N | 全高調波歪み + ノイズ | G = 1、f = 1kHz VO = 3VRMS | 0.0002% | |||
出力 | ||||||
VO | レール範囲からの電圧出力スイング (全温度範囲) | RL = 10kΩ AOL ≥ 110dB | (V-) + 0.35 | (V+) – 0.35 | V | |
ISC | 短絡電流 | ソース | 25 | mA | ||
シンク | -37 | |||||
CLOAD | 容量性負荷駆動能力 | セクション 6.7 を参照してください。 | pF | |||
RO | 開ループ出力抵抗 | f = 1MHz、IO = 0A | 150 | Ω | ||
電源 | ||||||
VS | 規定電圧範囲 | TA = –40℃~125℃ | 4.5 | 36 | V | |
IQ | アンプごとの静止電流 | IO = 0A、TA = –40℃~125℃ | 475 | 595 | µA |