DATA SHEET
OPAx182 36V、5MHz、低ノイズ、ゼロドリフト、MUX 対応、高精度オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 非常に高い精度:
- ゼロドリフト:0.003μV/°C
- 非常に小さいオフセット電圧:4μV 以下
- 非常に優れた DC 精度:
- 低ノイズ:
- 1kHz での en:5.7nV/√Hz
- 0.1Hz~10Hz のノイズ:0.12µVPP
- 非常に優れた動的性能:
- ゲイン帯域幅:5MHz
- スルーレート:10V/µs
- 高速セトリング:10V ステップ、0.01% まで 1.7μs
- 堅牢性の高い設計:
- MUX 対応入力
- 入力の RFI/EMI フィルタ処理
- 広い電源範囲:±2.25V~±18V、4.5V~36V
- 静止電流:0.85mA
- レール・ツー・レール出力
- 入力に負のレールも含む