JAJSHP2D December 2015 – August 2021 OPA191 , OPA2191 , OPA4191
PRODUCTION DATA
OPAx191 は、大きな容量性負荷を駆動できる特許取得済みの出力段を備えており、ユニティ・ゲイン構成では最大 1nF の純容量性負荷を直接駆動します。ゲインを大きくするとアンプの能力が拡張され、より大きな抵抗性負荷を駆動できるようになります (図 8-5 を参照)。アンプが動作時に安定するかどうか判断するには、オペアンプの回路構成、レイアウト、ゲイン、出力負荷など、いくつかの要因を考慮します。
図 8-5 1nF の純容量性負荷による過渡応答多くの低消費電力アンプと同様に、100pF 未満の容量性負荷でもリンギングが発生することがあります。DC 負荷が存在しない、または非常に軽いユニティ・ゲイン構成では、軽負荷アプリケーションでのリンギングの可能性を減らすため、RC スナバ回路を OPAx191 の出力に配置します。図 8-6 に、RC スナバの推奨回路を示します。
図 8-6 ユニティ・ゲイン構成での軽負荷アプリケーション向け RC スナバ回路ユニティ・ゲイン構成で駆動能力を高めるため、図 8-7 に示すように、
10Ω~20Ω の小さな抵抗 (RISO) を出力と直列に挿入し、容量性負荷の駆動能力を増やします。この抵抗は、純容量性負荷での DC 性能を維持すると同時に、リンギングを大幅に低減します。ただし、容量性負荷と並列に抵抗性負荷が接続されている場合、分圧回路が形成されるため、出力にゲイン誤差が生じ、出力スイングがわずかに減少します。発生する誤差は RISO/RL の比に比例し、一般に低い出力レベルでは無視できます。OPA191 は容量性負荷の駆動能力が大きいため、リファレンス・バッファ、MOSFET ゲート・ドライブ、ケーブル・シールド・ドライブなどのアプリケーションに最適です。図 8-7 に示す回路では、RISO を使ってオペアンプ出力を安定化しています。RISO は、システムの開ループ・ゲインを変化させ位相マージンを増やします。表 8-2 に、OPA191 を使った結果のまとめを示します。この回路を使った最適化および設計手法の詳細については、TI Precision Design TIPD128、分離用抵抗を使った容量性負荷駆動ソリューションで設計目標、シミュレーション、テスト結果のすべてを詳述しています。
図 8-7 OPA191 により容量性負荷の駆動能力を拡張| パラメータ | 値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量性負荷 | 100pF | 1000pF | 0.01µF | 0.1µF | 1µF | ||||
| 位相マージン | 45° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° |
| RISO (Ω) | 280 | 113 | 432 | 68 | 210 | 17.8 | 53.6 | 3.6 | 10 |
| 測定されたオーバーシュート (%) | 23 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 |