JAJSHP2D December 2015 – August 2021 OPA191 , OPA2191 , OPA4191
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | OPA191 | |||
D (SOIC)、 DGK (VSSOP) |
DBV (SOT) | |||
+IN | 3 | 3 | I | 非反転入力 |
–IN | 2 | 4 | I | 反転入力 |
NC | 1、5、8 | — | — | 内部接続なし (フローティングのままでも可) |
OUT | 6 | 1 | O | 出力 |
V+ | 7 | 5 | — | 正 (最高) 電源 |
V– | 4 | 2 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | OPA2191 | OPA4191 | |||
D (SOIC)、 DGK (VSSOP) |
D (SOIC)、 PW (TSSOP) |
RUM (QFN) | |||
+IN A | 3 | 3 | 2 | I | 非反転入力、チャネル A |
+IN B | 5 | 5 | 4 | I | 非反転入力、チャネル B |
+IN C | — | 10 | 9 | I | 非反転入力、チャネル C |
+IN D | — | 12 | 11 | I | 非反転入力、チャネル D |
–IN A | 2 | 2 | 1 | I | 反転入力、チャネル A |
–IN B | 6 | 6 | 5 | I | 反転入力、チャネル B |
–IN C | — | 9 | 8 | I | 反転入力、チャネル C |
–IN D | — | 13 | 12 | I | 反転入力、チャネル D |
OUT A | 1 | 1 | 15 | O | 出力、チャネル A |
OUT B | 7 | 7 | 6 | O | 出力、チャネル B |
OUT C | — | 8 | 7 | O | 出力、チャネル C |
OUT D | — | 14 | 14 | O | 出力、チャネル D |
V+ | 8 | 4 | 3 | — | 正 (最高) 電源 |
V– | 4 | 11 | 10 | — | 負 (最低) 電源 |